Philips Bombillas LED MASTER Value de vidrio

Para una combinación óptima de valor y rendimiento

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Con un diseño tradicional clásico, estas bombillas LED de filamento combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes con las ventajas de la tecnología LED de larga duración. Estas bombillas LED MASTER Value de vidrio ofrecen un ahorro energético superior al de las bombillas LED de vidrio normales. Al mismo tiempo, también ofrecen a los clientes una buena experiencia lumínica, mejorada con un excelente rendimiento de regulación (bombillas LED de vidrio regulable). Las bombillas LED MASTER Value de vidrio ofrecen un ahorro energético considerable, con un 30 % menos de consumo en comparación con las bombillas LED normales y brindan una excelente calidad de luz. Al ofrecer una vida útil de 15.000 horas, estas bombillas LED regulables también reducen los costes de mantenimiento.

Ventajas

  • Ahorra un 30 % de energía en comparación con las bombillas LED estándar de Philips

  • Vida útil muy prolongada que reduce la necesidad de sustituciones

Características

  • Diseño tradicional con formas clásicas

  • Acabados de alta calidad y adaptación perfecta

Aplicaciones

  • Hogar
  • Hostelería

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Bombillas LED MASTER Value de vidrio es_ES pdf 558.2 kB

Imágenes

Family-Photographs-Bombillas LED MASTER Value de vidrio
Diversos activos - Visuals
Vídeo
LED Glass Bulbs mp4 188.0 MB
Imagen del embalaje
Packaging Image tif 16.8 MB

Complementos de software

Family-IES-Bombillas LED MASTER Value de vidrio
Diversos activos - Software Plugins