Philips Bombillas LED MASTER Glass

Para conseguir el máximo rendimiento y sostenibilidad

Productos

MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927A60CL G
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927A60CL G
44975600
MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG
MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG
44977000
MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G
MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G
31091900
MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G
MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G
31165700
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G
31099500
MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG
MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG
31101500
MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G
MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G
31103900
MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G
MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G
31105300

Información de la familia de productos

Descripción

Con un diseño tradicional clásico, estas bombillas de cristal de filamento MASTER combinan las formas familiares de las bombillas LED de vidrio incandescente con las ventajas de la tecnología LED de larga duración. Estas bombillas LED de vidrio, ideales para crear una atmósfera acogedora para los clientes, proporcionan una excelente calidad de luz. Las bombillas de vidrio MASTER se pueden regular con distintos niveles de luz y temperaturas de color (bombillas LED de vidrio regulable). Además, ofrecen un ahorro energético considerable, con un 30 % menos de consumo en comparación con las bombillas LED normales. Al ofrecer una vida útil de 25.000 horas, estas bombillas LED de vidrio regulables también reducen los costes de mantenimiento.

Ventajas

  • Ahorra un 30 % de energía en comparación con las bombillas LED estándar de Philips

  • Vida útil muy prolongada que reduce la necesidad de sustituciones

Características

  • Diseño tradicional con formas clásicas

  • Acabados de alta calidad y adaptación perfecta

Aplicaciones

  • Hogar
  • Hostelería

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Bombillas LED MASTER Glass es_ES pdf 347.4 kB

Imágenes

Family-Photographs-Bombillas LED MASTER Glass
Diversos activos - Visuals
Vídeo
LED Glass Bulbs mp4 188.0 MB

Complementos de software

Family-IES-Bombillas LED MASTER Glass
Diversos activos - Software Plugins