España - Español

Philips MASTER, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1521 lm, CRI 90, 25000 hora(s), Vidrio

MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG

Descripción del producto

MASTER, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1521 lm, CRI 90, 25000 hora(s), Vidrio, 144 lm/W, EEL D, PF 0.9, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Código de pedido: 44977000
Código de pedido completo: 871951444977000

Especificaciones

Base del casquillo
E27
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003011502 pdf 66.7 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 172.7 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003011582 es_ES pdf 578.8 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003011582_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003011582_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG IES 3.0 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MAS-LEDBulbDT10.5-100W-E27-927A60CLG-929003011582 pdf 622.6 kB