Philips MASTER, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1055 lm, CRI 90, 25000 hora(s), Vidrio

MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927A60CL G

Descripción del producto

MASTER, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1055 lm, CRI 90, 25000 hora(s), Vidrio, 146 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Código de pedido: 44975600
Código de pedido completo: 871951444975600

Especificaciones

Base del casquillo
E27
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003011182 pdf 67.8 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 177.4 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003011182 es_ES pdf 578.8 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003011182_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003011182_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927A60CL G IES 2.9 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MAS-LEDBulb-DT7.2-75W-E27-927A60CL-G-929003011182 pdf 621.3 kB