Philips LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 95, 25000 hora(s), Vidrio

MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G

Descripción del producto

LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 95, 25000 hora(s), Vidrio, 138 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Código de pedido: 31103900
Código de pedido completo: 872016931103900

Especificaciones

Base del casquillo
E27
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003798902 pdf 67.1 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 177.0 kB
Folleto
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003798902 es_ES pdf 566.8 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003798902_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003798902_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G IES 2.7 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-bulbs-COMF-8793318-Ref-929003798602 pdf 775.1 kB