Philips MASTER, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1521 lm, CRI 90, 25000 hora(s)
MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 927A60 FR G
Descripción del producto
MASTER, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1521 lm, CRI 90, 25000 hora(s), 144.00 lm/W, EEL D, PF 0.9, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9
Especificaciones
- Base del casquillo
- E27
- Vida útil nominal
- 25.000 hora(s)
- Ciclo de encendido/apagado
- 20.000
- Lighting Technology
- LEDbulb
- Referencia de medición de flujo
- Sphere
- Período de garantía
- 5 años