España - Español

Philips MASTER, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 hora(s)

MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G

Descripción del producto

MASTER, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 hora(s), 136.00 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Código de pedido: 929003010402
Código de pedido completo: 871951432475600

Especificaciones

Base del casquillo
E27
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003010402 pdf 68.2 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 184.3 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003010402 es_ES pdf 569.5 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003010402_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003010402_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G IES 2.8 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MAS-LEDBulb-DT5.9-60W-E27-927-A60-FR-G-929003010402 pdf 612.8 kB