Signify UrbanFlex, Urban road & street light, 85 W, 8800 lm, 2200 K, CRI70, DALI, Distribución media 11, Seguridad clase II, IP66, SRG10-10
BPP730 LED100-4S/722 II PSD D9 DM11 FG S
Descripción del producto
Urban road & street light, Aluminio fundido, Gris, Post-top para diámetro de 60 mm, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 8800 lm, 85 W, 104 lm/W, 2200 K, (0.5020, 0.4156) SDCM <5, CRI70, Distribución media 11, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase II, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 10 kV y el modo común de 10 kV, Conector interno
Especificaciones
- Código de familias de lámparas
- LED100 [LED module 10000 lm]
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Light source engine type
- LED
- Service tag
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años
- Sustainability rating
- Unclassified