España - Español

Signify Versión de poste central TownTune, Urban road & street light, 30 W, 2546 lm, 3000 K, CRI80, Regulación independiente programable (mediante DALI o NFC), Distribución media 50, Seguridad clase I, IP66, STD

BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P

Descripción del producto

Urban road & street light, Aluminio fundido, Gris, Post-top para diámetro de 62 mm, Fuente de alimentación con interfaz DALI y CLO, Flujo luminoso constante y DynaDimmer, versión de preajustes fijos 3, 2546 lm, 30 W, 85 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribución media 50, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK10 | 20 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Nivel de protección estándar contra sobretensiones, Conector interno

Código de pedido: 49024900
Código de pedido completo: 871869949024900

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED39 [LED module 3900 lm]
Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Light source engine type
LED
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Unclassified

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P txt 7.2 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 912300024155 es_ES pdf 137.1 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
TownTune pdf 1.7 MB

Imágenes

Product-Photographs-912300024155_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-912300024155_EU
Diversos activos - Visuals
Dibujos CAD
3D files BDP260 TownTune CPT max 1.6 MB
Dibujos CAD
3D files BDP260 TownTune CPT m3d 17.0 kB
Dibujos CAD
3D files BDP260 TownTune CPT dxf 311.9 kB
Dibujos CAD
3D files BDP260 TownTune CPT r3d 702.9 kB
Dibujos CAD
3D files BDP260 TownTune CPT dwg 95.0 kB

Complementos de software

IES
IES File - BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P IES
Dialux
ULD File - BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P LDT