España - Español

Signify Versión de poste central TownTune

Post-top central TownTune: ampliar la sensación de hogar hasta la calle

Utilice el botón configurar ahora para personalizar su luminaria o elija uno de los productos preconfigurados a continuación.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Diseñada para mejorar los espacios urbanos existentes y escalables, la familia TownTune ofrece las últimas innovaciones en iluminación en términos de rendimiento, calidad de luz y conectividad. La familia consta de cuatro soluciones: un post-top central (CPT), una versión de casquillo asimétrico post top / entrada lateral (ASY), una versión con un brazo superior de poste Lyre extensible (Lyre) y un post-top central con cuenco de confort cónico (CCB). Cada luminaria TownTune se puede personalizar con una selección de formas diferentes en la parte superior de la carcasa, además de la opción de agregar un anillo decorativo, que viene en dos colores (excluyendo CCB). Opciones de diseño que te permiten crear tu propia firma de iluminación y aportar una identidad distintiva a distritos y ciudades. Además, todas las luminarias de la familia TownTune se pueden identificar de manera única, gracias a la aplicación Service tag de Signify. Con solo escanear un código QR, colocado dentro de la puerta de la columna o directamente sobre la lámpara, se puede acceder instantáneamente a su configuración. Esto agiliza y facilita las operaciones de mantenimiento y programación y le permite crear su biblioteca digital de activos de iluminación y piezas de repuesto. TownTune también utiliza la plataforma de iluminación LEDGINE-O, lo que garantiza que siempre tenga la cantidad y la dirección correctas de luz en su calle. Además, gracias a ser System Ready (SR), TownTune también está preparado para el futuro. Una solución lista para emparejarse con aplicaciones de software de control e iluminación avanzadas e independientes, como Interact City.

Ventajas

  • Plataforma LEDGINE-O para un excelente rendimiento, opciones de temperaturas de color y distribuciones de luz

  • Coste total de propiedad optimizado (L-Tune para ajustes de flujo, controles autónomos, p. ej., LumiStep, Dynadimmer, CLO (flujo luminoso constante), LineSwitch)

Características

  • Diseño sencillo para una integración sencilla en espacios urbanos, amplia gama de accesorios para personalización

  • Adecuada para intercambios y nuevas instalaciones

Aplicaciones

  • Áreas urbanas y residenciales
  • Carriles bici, caminos y cruces peatonales
  • Centros urbanos y plazas
  • Aparcamientos

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Versión de poste central TownTune es_ES pdf 178.7 kB
Instrucciones de instalación
TownTune pdf 1.7 MB
Documento de diseño ecológico
EcoDesign pdf 639.3 kB

Imágenes

Family-Photographs-Versión de poste central TownTune
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-Versión de poste central TownTune
Diversos activos - Software Plugins

Otro

Declaración de productos medioambientales
TownTune pdf 720.7 kB