España - Español

Signify TownTune asimétrica Lyre, Urban road & street light, 30.5 W, 2888 lm, 3000 K, CRI80, Regulación independiente programable (mediante DALI o NFC), Distribución media 50, Seguridad clase I, IP66, STD

BDP270 LED40-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P

Descripción del producto

Urban road & street light, Aluminio fundido, Gris, Post-top para diámetro de 62 mm, Fuente de alimentación con interfaz DALI y CLO, Flujo luminoso constante y DynaDimmer, versión de preajustes fijos 3, 2888 lm, 30.5 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribución media 50, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase I, Nivel de protección estándar contra sobretensiones, Conector interno

Código de pedido: 49765100
Código de pedido completo: 871869949765100

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED40 [LED module 4000 lm]
Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Light source engine type
LED
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Unclassified

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BDP270 LED40-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P txt 7.1 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 912300024206 es_ES pdf 118.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
TownTune pdf 2.7 MB

Imágenes

Product-Photographs-912300024206_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-912300024206_EU
Diversos activos - Visuals
Dibujos CAD
TownTune LYR BDP270 3D09 r3d 185.0 kB
Dibujos CAD
TownTune LYR BDP270 3D07 max 1.1 MB
Dibujos CAD
TownTune LYR BDP270 3D05 m3d 107.5 kB
Dibujos CAD
TownTune LYR BDP270 3D04 dxf 707.4 kB
Dibujos CAD
TownTune LYR BDP270 3D03 dwg 654.3 kB

Complementos de software

Archivo Revit
TownTune LYR DR BDP271 3D zip 780.1 kB