España - Español

Signify TownTune asimétrica DTD, Urban road & street light, 18.8 W, 2378 lm, 4000 K, CRI70, Regulación independiente programable (mediante DALI o NFC), Haz ancho 50, Seguridad clase I, IP66, STD

BDP268 LED30-4S/740 DW50 DR-GO CLO DDF1

Descripción del producto

Urban road & street light, Aluminio fundido, Gris, Universal para diámetro de 48 a 60 mm ajustable, Fuente de alimentación con interfaz DALI y CLO, Flujo luminoso constante y DynaDimmer, versión de preajustes fijos 1, 2378 lm, 18.8 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Haz ancho 50, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase I, Nivel de protección estándar contra sobretensiones, Conector interno

Código de pedido: 912300024201
Código de pedido completo: 871869949760600

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED30 [LED module 3000 lm]
Fuente de luz sustituible
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Light source engine type
LED
Service tag
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BDP268 LED30-4S/740 DW50 DR-GO CLO DDF1 txt 7.3 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 912300024201 es_ES pdf 102.6 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
TownTune pdf 2.7 MB

Imágenes

Product-Photographs-912300024201_EU
Diversos activos - Visuals
Dibujos CAD
TownTune ASY DTD DR BDP268 60 3D07 max 1.1 MB
Dibujos CAD
TownTune ASY DTD DR BDP268 60 3D09 r3d 219.7 kB
Dibujos CAD
TownTune ASY DTD DR BDP268 60 3D03 dwg 341.3 kB
Dibujos CAD
TownTune ASY DTD DR BDP268 60 3D04 dxf 367.5 kB
Dibujos CAD
TownTune ASY DTD DR BDP268 60 3D05 m3d 33.5 kB

Complementos de software

Archivo Revit
TownTune ASY DTD DR BDP268 60 3D zip 581.0 kB