España - Español

Signify TownTune asimétrica DR, Urban road & street light, 29.5 W, 4050 lm, 4000 K, CRI70, Regulación independiente programable (mediante DALI o NFC), Distribución simétrica 50, Seguridad clase I, IP66, STD

BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A

Descripción del producto

Urban road & street light, Aluminio fundido, Gris, Post-top para diámetro de 76 mm ajustable, Fuente de alimentación con interfaz DALI, DynaDimmer con preajustes fijos versión 2, 4050 lm, 29.5 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribución simétrica 50, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase I, Nivel de protección estándar contra sobretensiones, Conector interno

Código de pedido: 49758300
Código de pedido completo: 871869949758300

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED50 [LED module 5000 lm]
Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Signify Circle
Light source engine type
LED
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A txt 7.3 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 912300024198 es_ES pdf 148.6 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
TownTune pdf 2.7 MB

Imágenes

Product-Photographs-912300024198_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-912300024198_EU
Diversos activos - Visuals
Dibujos CAD
TownTune ASY DR BDP266 76 3D07 max 1.2 MB
Dibujos CAD
TownTune ASY DR BDP266 76 3D04 dxf 412.5 kB
Dibujos CAD
TownTune ASY DR BDP266 76 3D05 m3d 75.5 kB
Dibujos CAD
TownTune ASY DR BDP266 76 3D03 dwg 381.8 kB
Dibujos CAD
TownTune ASY DR BDP266 76 3D09 r3d 220.9 kB

Complementos de software

IES
IES File - BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A IES
Dialux
ULD File - BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A ULD
Relux
ROLF File - BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A ROLFZ
LDT
LDT File - BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A LDT