Signify Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 74 W, 11570 lm, 5700 K, CRI70, Regulación basada en sensor, Medio asimétrico rotacional para gasolineras, MDU2, IP66
BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH
Descripción del producto
Under-canopy light, Aluminio fundido, Blanco, Fuente de alimentación con interfaz DALI, Movimiento y sensor de luz programables, 11570 lm, 74 W, 156 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Medio asimétrico rotacional para gasolineras, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Nivel de protección estándar contra sobretensiones, Cable sin clavija, 3 polos, Conector push-in de 5 polos
Especificaciones
- Código de familias de lámparas
- LED128 [LED module 12800 lm]
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Light source engine type
- LED
- Service tag
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Escalera de valor
- Avanzada
- Período de garantía
- 5 años