España - Español

Signify Mini 300 LED gen3

Realza el aspecto de tu estación de servición con la iluminación inteligente

Utilice el botón configurar ahora para personalizar su luminaria o elija uno de los productos preconfigurados a continuación.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Las luminarias Mini 300 LED gen3, con un diseño de producto perfecto y la combinación de la última tecnología LED para una salida de luz de alta eficiencia, permiten transformar la estación de servicio en un punto de referencia de marca y ayudar a los visitantes a acercarse con seguridad y comodidad visual. Mini 300 LED gen3, las luminarias LED de última generación con sistema de control inteligente de detección de movimiento de luz bajo demanda lleva el ahorro energético a nuevos niveles con la regulación, pero al mismo tiempo, garantiza una iluminación suficiente para la orientación y la seguridad. Los escenarios de iluminación se pueden adaptar según sus preferencias en la primera instalación o durante la vida útil de los productos. La combinación opcional maestro-esclavo con un sensor de presencia y luminosidad integrado hace innecesario el uso de un sensor externo y un Master Mini 300 LED gen3 permite controlar hasta seis luminarias básicas. Esto no solo tendrá un impacto positivo en su inversión, sino que también puede generar un ahorro energético adicional. La lámpara Mini 300 LED gen3 es tan ligera que puede instalarla sin esfuerzo una sola persona. La configuración de la luminaria se puede cambiar incluso desde el nivel del suelo utilizando un teléfono inteligente o una tableta como mando a distancia, eliminando la necesidad de trabajar en altura. Con la aplicación gratuita Mini 300 LED, es posible incluso leer el estado de la luminaria desde el suelo. Las luminarias Mini 300 LED gen3 en versiones de montaje empotrado, montaje en superficie y proyector, adecuadas para la iluminación bajo marquesina, son una solución de recambio revolucionaria que reduce los costes de instalación.

Ventajas

  • Calidad de iluminación perfecta con una amplia gama de haces ópticos específicos que satisfacen las exigencias de configuraciones de estaciones de servicio diferentes

  • Consumo energético reducido con controles integrados personalizados y programador

Características

  • Plataforma LED de alta eficiencia y larga duración para obtener el máximo ahorro energético y reducir los costes de mantenimiento

  • Sistema de control SMART con módulo de sensor de movimiento integral y programador para la regulación automática programable de las luces a diferentes niveles

Aplicaciones

  • Estaciones de servicio

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Mini 300 LED gen3 es_ES pdf 553.0 kB
Instrucciones de instalación
Mounting instructions Mini 300 LED pdf 2.9 MB
Documento de diseño ecológico
EcoDesign pdf 1.8 MB

Imágenes

Family-Photographs-Mini 300 LED gen3
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-Mini 300 LED gen3
Diversos activos - Software Plugins

Otro

Declaración de productos medioambientales
Environmental Product Declaration Mini 300 LED 3 modules pdf 1.7 MB