España - Español

Signify Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 90 W, 14240 lm, 4000 K, CRI70, Interna (sin conexión externa), Medio asimétrico rotacional para gasolineras, IP66

BBP333 LED159/740 I PRM

Descripción del producto

Under-canopy light, Aluminio fundido, Blanco, Fuente de alimentación (On/Off), 14240 lm, 90 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Medio asimétrico rotacional para gasolineras, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Nivel de protección estándar contra sobretensiones, Cable sin clavija, 3 polos, Conector push-in de 5 polos

Código de pedido: 99752900
Código de pedido completo: 871869699752900

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED159 [LED module 15900 lm]
Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Light source engine type
LED
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Signify Circle

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910925865274 es_ES pdf 131.3 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Mounting instructions Mini 300 LED pdf 2.9 MB

Imágenes

Product-Photographs-910925865274_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910925865274_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BBP333 LED159/740 I PRM IES
Dialux
ULD File - BBP333 LED159/740 I PRM ULD
Relux
ROLF File - BBP333 LED159/740 I PRM ROLFZ
LDT
LDT File - BBP333 LED159/740 I PRM LDT