España - Español

Philips Proyectores todo en uno Ledinaire, 20 W, 2200 lm, 2400 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Encendido/apagado basado en sensor, Simétrica, MDU1, IP65

BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU

Descripción del producto

Aluminio fundido, Gris, Gris tráfico B (RAL7043), Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Fuente de alimentación (On/Off), Sensor de movimiento y de luz (encendido/apagado), Fotocélula incluida, All-in, Multi Color Temperature, 2200 lm, 2400 lm, 20 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Simétrica, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK07 | 2 J reforzada, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 1,5 kV y el modo común de 1,5 kV, Cable de 1,0 m sin clavija, Latiguillos/cables

Código de pedido: 911401892386
Código de pedido completo: 872016973616099

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED24S [LED module, system flux 2400 lm]
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Light source engine type
LED system in flux
Service tag
No
Escalera de valor
Esencial
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401892386 es_ES pdf 544.6 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in with sensor pdf 6.6 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401892386_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401892386_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU ldt 4.6 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD PHILIPS BVP167 LED24 830 40 65PSU 20W SWB MDU 911401892386 pdf 661.0 kB
Declaración de productos medioambientales
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 20W MDU pdf 1.0 MB