España - Español

Philips Proyectores solares Ledinaire, 20 W, 2600 lm, 3000 K, CRI80, Mando a distancia por infrarrojos, Simétrica, IP65

BVP085 LED26/830

Descripción del producto

Aluminio, Gris, Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Driver integrado en placa de LED (DoB), Perfil de regulación solar versión 1, 2600 lm, 20 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.312,0.332) SDCM<=5, CRI80, Simétrica, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK06 | 1 J, Seguridad clase III, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 1,5 kV y el modo común de 1,5 kV, 2×0,75 mm², Conector de enchufe externo estanco, 3 polos

Código de pedido: 911401881902
Código de pedido completo: 872016975201699

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED26S [LED Module, system flux 2600 lm]
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Light source engine type
LED system in flux
Service tag
No
Escalera de valor
Esencial
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401881902 es_ES pdf 241.4 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Ledinaire floodlight Solar - BVP085 - 900lm pdf 31.2 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401881902_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401881902_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BVP085 LED26/830 ies 14.0 kB