Calidad comprobada. Instalación sin esfuerzo. Siempre. Tu opción confiable y asequible para cada trabajo
Se puede instalar en cualquier lugar, se acabó el gasto energético. Esta gama de proyector Ledinaire funciona con un panel solar y una batería integrada. Con el mando a distancia, se puede encender y apagar, y elegir entre diferentes duraciones de iluminación y posibilidades de regulación. La gama viene con los altos niveles de calidad de Philips a un precio competitivo. Fiable, económico y asequible: justo lo que necesitas.
Ya no hay factura de electricidad, la energía proviene del sol
Más libertad de instalación, sin necesidad de conectarse a la red eléctrica
Proyector alimentado por un panel solar y una batería integrada
El control remoto por infrarrojos permite encender o apagar el proyector a distancia, y elegir entre varios modos preestablecidos
El proyector no funcionará y la batería no se cargará por debajo de 0 °C para proteger la vida útil de la batería
Carga óptima de la batería bajo la exposición al sol brillante