España - Español

Philips Proyectores solares Ledinaire, 13 W, 1820 lm, 4000 K, CRI80, Mando a distancia por infrarrojos, Simétrica, IP65

BVP085 LED18/840

Descripción del producto

Aluminio, Gris, Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Driver integrado en placa de LED (DoB), Perfil de regulación solar versión 1, 1820 lm, 13 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.313,0.334) SDCM<=5, CRI80, Simétrica, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK06 | 1 J, Seguridad clase III, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 1,5 kV y el modo común de 1,5 kV, 2×0,75 mm², Conector de enchufe externo estanco, 3 polos

Código de pedido: 911401881802
Código de pedido completo: 872016975200999

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED18S [LED Module, system flux 1800 lm]
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Light source engine type
LED system in flux
Service tag
No
Escalera de valor
Esencial
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401881802 es_ES pdf 244.8 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Ledinaire floodlight Solar - BVP085 - 900lm pdf 31.2 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401881802_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401881802_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BVP085 LED18/840 ies 14.0 kB