España - Español

Philips CoreLine Regleta G3, All-in, 71 W, 45.5 W, L1800 mm, 6400 lm, 10000 lm, 3000 K, 4000 K, Opal, IP20/40

BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800

Descripción del producto

L1800 mm, Metal–Plástico, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación (On/Off), All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 6400 lm, 10000 lm, 71 W, 45.5 W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM≤3, Simétrica, Opal, Policarbonato, IP20/40 | Protección contra dedos; protección contra cables, IK04 | 0.5 J estándar plus, Seguridad clase I, Conector push-in de 3 polos, Conexión sencilla y cierre extraíble disponible para el cableado de paso de 1 fase (el cableado interno no está incluido)

Código de pedido: 911401850787
Código de pedido completo: 872016976842099

Especificaciones

Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Service tag
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800 txt 3.9 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401850787 es_ES pdf 1.0 MB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation intruction, CoreLine batten BN126C pdf 2.5 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401850787_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401850787_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800 IES
Archivo Revit
BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800 911401850787 ZIP
Dialux
ULD File - BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800 LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD, CoreLine batten BN126C pdf 655.5 kB