España - Español

Philips CoreLine Regleta G3

CoreLine Regleta G3

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Tanto si se trata de un nuevo edificio como de un espacio rehabilitado, los clientes prefieren soluciones de iluminación que combinen luz de calidad con un sustancial ahorro de energía y de mantenimiento. La regleta perteneciente a la gama de productos CoreLine LED se puede usar para sustituir las regletas tradicionales con lámparas fluorescentes. El proceso de selección, instalación y mantenimiento es muy sencillo.

Ventajas

  • Sustitución directa de alumbrado convencional (Regletas tradicionales TL-D de 2x18 W, 2x36 W y 2x58W)

  • Ahorros energéticos de hasta el 50% frente a los tubos fluorescente

Características

  • Regletas con tecnología LED

  • Disponibles desde 2000lm hasta 10000lm

Aplicaciones

  • Iluminación general
  • Foseados
  • Ensamblaje de lineas de luz

Advertencia y seguridad

  • El producto es IP20 y, como tal, no está protegido contra el ingreso de agua; recomendamos encarecidamente que se compruebe adecuadamente el entorno en el que se vaya a instalar la luminaria.

  • Si no se sigue el consejo anterior y entra agua en las luminarias, Philips/Signify no puede garantizar que no se produzcan fallos, y la garantía del producto quedará anulada.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet CoreLine Regleta G3 es_ES pdf 892.6 kB
Documento de diseño ecológico
EcoDesign pdf 1.2 MB

Imágenes

Family-Photographs-CoreLine Regleta G3
Diversos activos - Visuals
Archivo Revit
CoreLine_Batten-RFA.zip zip 3.4 MB
Vídeo
CoreLine Batten BN126C All-in installation video mov 138.8 MB
Vídeo
The Philips CoreLine family range video gives an overview of the luminaires available and highlights new products, benefits and application areas. mp4 151.8 MB

Complementos de software

Family-IES-CoreLine Regleta G3
Diversos activos - Software Plugins
Familia IES Colección
CoreLine batten All_in portfolio photometrics zip 88.1 kB