España - Español

Philips TrueFashion

Tamaño pequeño, gran calidad

Utilice el botón configurar ahora para personalizar su luminaria o elija uno de los productos preconfigurados a continuación.

Productos

Producto Comparar
112
2.100
3000
18,8
22
112
2.100
3000
18,8
22
100
2.100
3000
21,2
22
134
2.700
3000
19,8
22
124
2.800
3000
22,5
22
134
2.700
3000
19,8
22
134
2.700
3000
19,8
22
124
2.800
3000
22,5
22

Información de la familia de productos

Descripción

TrueFashion es la familia de proyectores LED que responde a las necesidades de miniaturización y presentación de los minoristas especializados. En primer lugar, estos proyectores miniaturizados con detalles limpios y finos ofrecen un diseño contemporáneo y se integran perfectamente en el interior de tu establecimiento para ofrecer un aspecto personalizado. En segundo lugar, proporciona un efecto de acentuación de alta calidad gracias a su innovadora tecnología de lente OptiAccent (FPO), que ofrece un haz de mayor intensidad central sin luz dispersa para maximizar la relación de contraste y, por tanto, optimizar el efecto de acentuación. Especialmente en aplicaciones exigentes de punto estrecho (12D) y punto (18D), la diferencia de OptiAccent con respecto a las ópticas Chip on Board y reflectoras es como el día y la noche. OptiAccent también reduce el deslumbramiento directo en un factor de 5 para permitir un confort visual superior. Por último, TrueFashion también se ocupa de los espectros de luz: las variedades LED de Philips especialmente diseñadas realzan los colores (saturación) y los blancos, al tiempo que suministran un alto grado de fidelidad (>IRC 90). Así es como TrueFashion garantiza una experiencia lumínica superior en tus aplicaciones comerciales.

Ventajas

  • Efecto de acentuación espectacular y de gran impacto

  • Instalación de iluminación flexible y discreta

Características

  • Cabezal miniaturizado de 66 mm de diámetro para el tamaño Mini y 80 mm para el tamaño Compact

  • Tecnología de lente OptiAccent (FPO) para maximizar la intensidad central (hasta un 40 %), eliminando la luz dispersa/halos en comparación con un sistema óptico tradicional de reflector y LED Chip-On Board, ofreciendo así una acentuación de alto contraste frente a un efecto de luz plana y difusa (solo en Compact)

Aplicaciones

  • Moda
  • Comercios
  • hostelería
  • Alimentación y grandes comercios

Advertencia y seguridad

  • La luminaria debe montarse fuera del alcance del brazo

  • Un electricista autorizado deberá realizar la instalación y el desmontaje de la luminaria de acuerdo con los últimos reglamentos eléctricos de la IEE o requisitos nacionales

Descargas