España - Español

Philips TrueFashion, Track projector, 19.8 W, D80 mm; L135 mm, 2700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Ángulo del haz de 24°, Blanco

ST715T 27S/PW930 PSD FPO24 WH

Descripción del producto

Track projector, D80 mm; L135 mm, Aluminio, Blanco, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 2700 lm, 19.8 W, 134 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Ángulo del haz de 24°, Con textura, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril 3C

Código de pedido: 910505102235
Código de pedido completo: 872016901254700

Especificaciones

  • Fuente de luz sustituible
    No
  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Escalera de valor
    Avanzada
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Familia

Producto