Philips TrueFashion, Track projector, 18.8 W, D80 mm; L135 mm, 2100 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Ángulo del haz de 12°, Blanco
ST715T 20S/PW930 PSU FPO12 WH
Descripción del producto
Track projector, D80 mm; L135 mm, Aluminio, Blanco, Fuente de alimentación (On/Off), 2100 lm, 18.8 W, 112 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Ángulo del haz de 12°, Con textura, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril 3C
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible No
- Número de unidades de equipo 1 unidad
- Driver incluido Sí
- Service tag Sí
- Lighting Technology LED
- Escalera de valor Avanzada
- Período de garantía 5 años