España - Español

Philips StyliD Evo, Performance, Maxos fusion variant (exposed driver box), 39 W, 4900 lm, 2700 K, DALI, Interact Ready, Haz ancho, Blanco

ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH

Descripción del producto

Performance, Maxos fusion variant (exposed driver box), Aluminio, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Regulación Dali VLC compatible con sistema Interact, Comunicación de luz visible, 4900 lm, 39 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Haz ancho, Transparente, Vidrio templado, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril 3C

Código de pedido: 97740500
Código de pedido completo: 871869997740500

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505101426 es_ES pdf 389.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction ST780T,ST780S pdf 712.0 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505101426_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505101426_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH IES
Archivo Revit
ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH 910505101426 ZIP
Dialux
ULD File - ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH LDT