Philips StyliD Evo

Máximo rendimiento y flexibilidad para el comercio

Utilice el botón configurar ahora para personalizar su luminaria o elija uno de los productos preconfigurados a continuación.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Con StyliD Evo, los minoristas pueden disfrutar de la calidad superior de la luz y de la eficiencia energética líder en el mercado de las ópticas PerfectAccent en una serie de proyectores flexibles y a prueba de futuro. Los proyectores StyliD Evo son fáciles de reconfigurar con actualizaciones ópticas rápidas y sencillas que no requieren herramientas. También admiten cambios frecuentes en los diseños de las tiendas, ya que el proyector StyliD Evo se puede recolocar fácilmente en el carril o en un eje central Maxos fusion. StyliD, que cubre una amplia variedad de aplicaciones de iluminación, desde niveles de luz más bajos en formatos de comodidad hasta instalaciones de techos altos donde se requiere un flujo luminoso muy elevado, StyliD ofrece continuidad para cada concepto de comercio minorista. StyliD Evo se puede montar en carril 3C o DALI (ST770T, ST780T), en Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X) o en el techo con una versión semiempotrada (ST770B). Todos los proyectores StyliD Evo con reflectores PerfectAccent están certificados como productos de iluminación circular y ofrecen varias opciones de regulación e integración de sistemas, así como conexión inalámbrica y cableada. Para una vida útil prolongada y una mejor representación visual de los alimentos, reduciendo los residuos alimenticios y aumentando las ventas, hay disponibles recetas de iluminación mediante LED para alimentos frescos. Echa un vistazo a las páginas de nuestro catálogo de moda y alimentación para obtener más información sobre PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost y Champagne.

Ventajas

  • Atrae a los compradores con más brillo y una comodidad ocular superior

  • Fácil de reposicionar y actualizar para actualizaciones frecuentes de tiendas

Características

  • Sustitución o actualización de las ópticas sin herramientas

  • Compartimento óptico OptiShield hermético contra insectos y partículas

Aplicaciones

  • Tiendas 24 horas
  • Supermercados e hipermercados
  • Formatos para grandes comercios

Advertencia y seguridad

  • Todos los datos fotométricos se calculan sin el cristal frontal opcional; el flujo se debe reducir un 3,5 % cuando se usa un cristal frontal

  • La limpieza de la óptica solo debería realizarse con aire a presión; está prohibido tocar el LED o el reflector; para zonas de preparación de alimentos y zonas con altos niveles de polvo se recomienda encarecidamente el uso del cristal frontal opcional, ya que se puede limpiar con un paño de microfibra (seco)

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet StyliD Evo es_ES pdf 1.7 MB
Documentación adicional
EcoDesign document StyliD Evo Track pdf 1.3 MB
Instrucciones de instalación
Mounting instructions StyliD Evo Compact pdf 465.8 kB
Instrucciones de instalación
Mounting instructions StyliD Evo Compact RPO pdf 513.7 kB
Instrucciones de instalación
Mounting instructions StyliD Evo Compact access pdf 324.1 kB
Instrucciones de instalación
Mounting instructions StyliD Evo Compact pdf 591.7 kB
Instrucciones de instalación
Mounting instructions StyliD Evo Perfo pdf 813.9 kB
Instrucciones de instalación
Mounting instructions StyliD Evo RPO accessories pdf 554.5 kB
Instrucciones de instalación
Mounting instructions StyliD Evo Compact RPO pdf 660.7 kB
Instrucciones de instalación
Mounting instructions StyliD Evo Compact RPO pdf 647.1 kB
Instrucciones de instalación
Mounting instructions StyliD Evo Perfo RPO pdf 597.5 kB
Instrucciones de instalación
Mounting instructions StyliD Evo Perfo access pdf 335.3 kB
Instrucciones de instalación
Mounting instructions StyliD Evo Compact pdf 606.2 kB
Documento de diseño ecológico
EcoDesign pdf 1.3 MB
Documento de diseño ecológico
EcoDesign pdf 914.5 kB
Documento de diseño ecológico
EcoDesign pdf 903.4 kB

Imágenes

Family-Photographs-StyliD Evo
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-StyliD Evo
Diversos activos - Software Plugins

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-StyliD-Evo-Compact-ST770T-Ref-910771143342 pdf 1.1 MB
Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-StyliD-Evo-Performance-ST780T-Ref-910505101435 pdf 1019.3 kB