España - Español

Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant, 32 W, 3000 lm, Frost, 5000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Haz medio, Blanco

ST770X 27S/FR DIA MB FG WH

Descripción del producto

Compact, Maxos fusion variant, Aluminio, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Regulación Dali Interact Ready, 3000 lm, 32 W, 95 lm/W, Frost, 5000 K, (0.343,0.331)<3, CRI>90, Haz medio, Transparente, Vidrio templado, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase I, Carril 3C

Código de pedido: 910505101418
Código de pedido completo: 871869997732000

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505101418 es_ES pdf 410.4 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction ST770X pdf 617.9 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505101418_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505101418_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - ST770X 27S/FR DIA MB FG WH IES
Archivo Revit
ST770X 27S/FR DIA MB FG WH 910505101418 ZIP
Dialux
ULD File - ST770X 27S/FR DIA MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770X 27S/FR DIA MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770X 27S/FR DIA MB FG WH LDT