España - Español

Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant, 19.6 W, 2700 lm, 2700 K, DALI, Interact Ready, Haz ancho, Blanco

ST770X 27S/827 DIA WB FG WH

Descripción del producto

Compact, Maxos fusion variant, Aluminio, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Regulación Dali Interact Ready, 2700 lm, 19.6 W, 130 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Haz ancho, Transparente, Vidrio templado, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase I, Carril 3C

Código de pedido: 97726900
Código de pedido completo: 871869997726900

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505101412 es_ES pdf 411.5 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction ST770X pdf 617.9 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505101412_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505101412_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - ST770X 27S/827 DIA WB FG WH IES
Archivo Revit
ST770X 27S/827 DIA WB FG WH 910505101412 ZIP
Dialux
ULD File - ST770X 27S/827 DIA WB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770X 27S/827 DIA WB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770X 27S/827 DIA WB FG WH LDT