España - Español

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 20.5 W, 2700 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Reflector oval metálico de alta reflectancia: haz de luz horizontal, Blanco

ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH

Descripción del producto

Compact, track projector, Aluminio, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Regulación Dali VLC compatible con sistema Interact, Comunicación de luz visible, 2700 lm, 20.5 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Reflector oval metálico de alta reflectancia: haz de luz horizontal, Opal, Polimetileno metacrilato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril 3C

Código de pedido: 97697200
Código de pedido completo: 871869997697200

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Signify Circle

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505101382 es_ES pdf 411.0 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505101382_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505101382_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH IES
Archivo Revit
ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH 910505101382 ZIP
Dialux
ULD File - ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH ULD
Relux
ROLF File - ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH LDT