España - Español

Philips StyliD Evo, Compact, Semi-recessed, 31 W, 3900 lm, 2700 K, Haz ancho, Blanco

ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH

Descripción del producto

Compact, Semi-recessed, Aluminio, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación externa (On/Off), 3900 lm, 31 W, 132 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Haz ancho, Transparente, Vidrio templado, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, 2 conectores push-in de 2 polos

Código de pedido: 97667500
Código de pedido completo: 871869997667500

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505101221 es_ES pdf 302.1 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction ST770B pdf 892.1 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505101221_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505101221_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH IES
Archivo Revit
ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH 910505101221 ZIP
Dialux
ULD File - ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH LDT