Philips StyliD Evo, Compact, Semi-recessed, 35 W, 2700 lm, 3000 K, CRI>90, Haz medio, Blanco
ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH
Descripción del producto
Compact, Semi-recessed, Aluminio, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación externa (On/Off), 2700 lm, 35 W, 78 lm/W, 3000 K, (0.457,0.385)<3, CRI>90, Haz medio, Transparente, Vidrio templado, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, 2 conectores push-in de 2 polos
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Service tag
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Escalera de valor
- Avanzada
- Período de garantía
- 5 años
- Sustainability rating
- Unclassified