España - Español

Philips StyliD Evo, Compact, Semi-recessed, 19.8 W, 2700 lm, Champagne, 2700 K, Haz medio, Blanco

ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH

Descripción del producto

Compact, Semi-recessed, Aluminio, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación externa (On/Off), 2700 lm, 19.8 W, 130 lm/W, Champagne, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Haz medio, Transparente, Vidrio templado, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, 2 conectores push-in de 2 polos

Código de pedido: 97661300
Código de pedido completo: 871869997661300

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505101215 es_ES pdf 302.1 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction ST770B pdf 892.1 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505101215_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505101215_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH IES
Archivo Revit
ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH 910505101215 ZIP
Dialux
ULD File - ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH LDT