Philips StoreFlow

StoreFlow: un nuevo concepto de iluminación de alto contraste para pasillos

Utilice el botón configurar ahora para personalizar su luminaria o elija uno de los productos preconfigurados a continuación.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Philips StoreFlow se ha diseñado para proporcionar el efecto de luz óptimo para iluminación de estanterías o iluminación de pasillos, por lo que los minoristas pueden crear un ambiente atractivo en la tienda. El diseño natural y orgánico de la luminaria se combina fácilmente en el entorno de la tienda, mientras que las ópticas PerfectAccent indirectas evitan el deslumbramiento y admiten una instalación de iluminación de gran eficiencia energética. La iluminación de estanterías StoreFlow utiliza plásticos de origen biológico y facilita el mantenimiento del LED, el driver y la óptica, por lo que ofrece una huella de carbono baja y cumple los requisitos de un producto circular. Esta iluminación de alto contraste está disponible con un cabezal sencillo (ST761T), que es ideal para las áreas periféricas de la tienda, o como una versión de cabezal doble (ST762T), que es perfecta para la iluminación de pasillos.

Ventajas

  • Efecto de iluminación óptimo para estantes y pasillos: los productos a la altura de los ojos destacan, mientras que el resto de la estantería se ilumina de manera uniforme sin luz innecesaria en el suelo

  • Evita la distracción del cliente con ópticas indirectas PerfectAccent para reducir el deslumbramiento

Características

  • El giro de 340° y la inclinación de +/- 15° (con indicación de ángulo) permiten orientar la luz de forma perfecta y uniforme

  • Versiones de cabezal sencillo o doble para iluminar áreas periféricas de la tienda, así como pasillos generales en el centro de la tienda

Aplicaciones

  • Tiendas 24 horas
  • Supermercados e hipermercados
  • Grandes comercios

Advertencia y seguridad

  • La limpieza de la óptica debe hacerse solo con aire presurizado. Está prohibido tocar el LED o el reflector.

  • Durante el mantenimiento, el producto debe apagarse y enfriarse

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet StoreFlow es_ES pdf 916.7 kB
Instrucciones de instalación
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Imágenes

Family-Photographs-StoreFlow
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-StoreFlow
Diversos activos - Software Plugins

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD Philips StoreFlow ST761T Ref 910771146674.pdf pdf 804.9 kB
Declaración de productos medioambientales
EPD Philips StoreFlow ST762T Ref 910505102415.pdf pdf 763.6 kB