España - Español

Philips StoreFlow, Track flood (double), 79 W, 9400 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Óptica doble asimétrica, Plata

ST762T 49S/PW930 PSU SI

Descripción del producto

Track flood (double), Aluminio, Plata, Fuente de alimentación (On/Off), 9400 lm, 79 W, 119 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Óptica doble asimétrica, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril 3C

Código de pedido: 910505102535
Código de pedido completo: 872016901173100

Especificaciones

  • Fuente de luz sustituible
    No
  • Número de unidades de equipo
    2 unidades
  • Driver incluido
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Escalera de valor
    Óptima
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Familia

Producto