Philips StoreFlow, Track flood (double), 61 W, 8800 lm, 4000 K, Óptica doble asimétrica, Negro

ST762T 39S/840 PSU BK

Descripción del producto

Track flood (double), Aluminio, Negro, Fuente de alimentación (On/Off), 8800 lm, 61 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Óptica doble asimétrica, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril 3C

Código de pedido: 01167000
Código de pedido completo: 872016901167000

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
2 unidades
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505102529 es_ES pdf 318.7 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505102529_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505102529_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - ST762T 39S/840 PSU BK IES
Dialux
ULD File - ST762T 39S/840 PSU BK ULD
Relux
ROLF File - ST762T 39S/840 PSU BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 39S/840 PSU BK LDT