Philips StoreFlow, Track flood (single), 38.5 W, 4700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Ángulo de haz asimétrico, Negro

ST761T 49S/PW930 DIA BK

Descripción del producto

Track flood (single), Aluminio, Negro, Regulación Dali Interact Ready, 4700 lm, 38.5 W, 123 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Ángulo de haz asimétrico, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril 3C

Código de pedido: 01433600
Código de pedido completo: 872016901433600

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505102414 es_ES pdf 424.3 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505102414_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505102414_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - ST761T 49S/PW930 DIA BK IES
Dialux
ULD File - ST761T 49S/PW930 DIA BK ULD
Relux
ROLF File - ST761T 49S/PW930 DIA BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST761T 49S/PW930 DIA BK LDT