España - Español

Philips StoreFlow, Track flood (double), 45.5 W, 6200 lm, PremiumWhite, 3500 K, CRI>90, Inalábrico, Interact Ready, Óptica doble asimétrica, Negro

ST762T 27S/PW935 WIA BK

Descripción del producto

Track flood (double), Aluminio, Negro, Controlador inalámbrico Interact Ready externo, 6200 lm, 45.5 W, 136 lm/W, PremiumWhite, 3500 K, (0.398,0.376)<2, CRI>90, Óptica doble asimétrica, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril 3C

Código de pedido: 910505102526
Código de pedido completo: 872016901164900

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Número de unidades de equipo
2 unidades
Driver incluido
Service tag
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505102526 es_ES pdf 433.8 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505102526_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505102526_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - ST762T 27S/PW935 WIA BK IES
Archivo Revit
ST762T 27S/PW935 WIA BK 910505102526 ZIP
Dialux
ULD File - ST762T 27S/PW935 WIA BK ULD
Relux
ROLF File - ST762T 27S/PW935 WIA BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 27S/PW935 WIA BK LDT