España - Español

Philips StoreFlow, Track flood (single), 19 W, 2700 lm, 3000 K, Ángulo de haz asimétrico, Blanco

ST761T 27S/830 PSU WH

Descripción del producto

Track flood (single), Aluminio, Blanco, Fuente de alimentación (On/Off), 2700 lm, 19 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Ángulo de haz asimétrico, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril 3C

Código de pedido: 910505102517
Código de pedido completo: 872016901155700

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505102517 es_ES pdf 304.6 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505102517_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505102517_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - ST761T 27S/830 PSU WH IES
Archivo Revit
ST761T 27S/830 PSU WH 910505102517 ZIP
Dialux
ULD File - ST761T 27S/830 PSU WH ULD
Relux
ROLF File - ST761T 27S/830 PSU WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST761T 27S/830 PSU WH LDT