Philips Proyector GreenSpace Evo

Una solución todoterreno potente y sostenible para aplicaciones comerciales

Utilice el botón configurar ahora para personalizar su luminaria o elija uno de los productos preconfigurados a continuación.

Productos

ST333T 27S/827 PSU WB WH481
ST333T 27S/827 PSU WB WH481
59084700
ST333T 27S/830 PSU WB WH481
ST333T 27S/830 PSU WB WH481
59085400
ST333T 27S/840 PSU WB WH481
ST333T 27S/840 PSU WB WH481
59086100

Información de la familia de productos

Descripción

El proyector GreenSpace Evo es un proyector potente y flexible para el comercio minorista con un diseño sutil y neutro. La carcasa impresa en 3D está fabricada con al menos un 65 % de materiales reciclados o biocirculares, mientras que el disipador de calor está fabricado con un 85 % de aluminio reciclado. Debido a su diseño circular, la luminaria es actualizable, reutilizable, totalmente reparable y reciclable. Esto, unido a la alta eficiencia energética, convierte a GreenSpace Evo en una opción de proyector sostenible. Los reflectores PerfectAccent garantizan un efecto de luz con mayor brillo y comodidad visual mejorada para el cliente. La tecnología de lente OptiAccent (FPO) para maximizar la intensidad central de la luz. GreenSpace Evo también viene en variantes ultraeficientes de vanguardia y se integra perfectamente en los carriles 3C y DALI, CoreLine Trunking y Maxos Fusion. Es posible personalizar aún más los colores y las texturas mediante Philips MyCreation.

Ventajas

  • Se integra a la perfección en las tiendas por su diseño limpio y neutro

  • Mayor brillo y mejor confort visual para el cliente gracias a los reflectores PerfectAccent

Características

  • Acceso sin herramientas a la óptica, LED y cristal frontal

  • Se puede reparar y actualizar con herramientas estándar

Aplicaciones

  • Alimentación y grandes comercios
  • Moda
  • Gasolineras y tiendas de conveniencia

Advertencia y seguridad

  • La limpieza de la óptica debe hacerse solo con aire presurizado. Está prohibido tocar el LED o el reflector. Para áreas de preparación de alimentos y áreas con altos niveles de polvo, se recomienda encarecidamente el uso del cristal frontal opcional, ya que se puede limpiar con un paño de microfibra (seco)

  • Durante el mantenimiento, el producto debe apagarse y enfriarse

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Proyector GreenSpace Evo es_ES pdf 1.1 MB

Imágenes

Family-Photographs-Proyector GreenSpace Evo
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-Proyector GreenSpace Evo
Diversos activos - Software Plugins

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB
Declaración de productos medioambientales
EPD ST333Y2 double short spothead pdf 1.6 MB
Declaración de productos medioambientales
EPD ST333X2 double long spothead pdf 1.3 MB
Declaración de productos medioambientales
EPD ST333X2 double short spothead pdf 1.2 MB
Declaración de productos medioambientales
EPD ST333T long spothead pdf 1.2 MB
Declaración de productos medioambientales
EPD ST333Y2 double long spothead pdf 1.1 MB