Philips Proyector GreenSpace Evo, 18.8 W, 2800 lm, 4000 K, Haz ancho, Blanco
ST333T 27S/840 PSU WB WH481
Descripción del producto
Policarbonato, Blanco, Fuente de alimentación (On/Off), 2800 lm, 18.8 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380), Haz ancho, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril 3C
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Service tag
- Sí
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años