Philips Proyector GreenSpace Evo, 18.8 W, 1900 lm, 3000 K, Inalábrico, Interact Ready, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados, Negro

ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482

Descripción del producto

Policarbonato, Negro, Controlador inalámbrico Interact Ready externo, 1900 lm, 18.8 W, 101 lm/W, 3000 K, (0.457,0.385), Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril 3C

Código de pedido: 59080900
Código de pedido completo: 872016959080900

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505104592 es_ES pdf 376.8 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505104592_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505104592_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482 IES
Dialux
ULD File - ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482 LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB