Philips Proyector GreenSpace Evo, 21 W, 2700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Reflector metálico de alta reflectancia: haz rectangular, Negro
ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482
Descripción del producto
Policarbonato, Negro, Fuente de alimentación (On/Off), 2700 lm, 21 W, 129 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Reflector metálico de alta reflectancia: haz rectangular, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril 3C
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Service tag
- Sí
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años