España - Español

Philips GreenSpace Evo Mini

Un proyector pequeño y sostenible con un diseño elegante y sutil

Utilice el botón configurar ahora para personalizar su luminaria o elija uno de los productos preconfigurados a continuación.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

GreenSpace Evo Mini es un proyector de iluminación sostenible con un diseño elegante y sutil. Esto hace que el proyector sea una opción ideal para aplicaciones de hostelería y tiendas de moda. La carcasa impresa en 3D está fabricada con al menos un 65 % de materiales reciclados o biocirculares, mientras que el disipador de calor está fabricado con un 85 % de aluminio reciclado. Debido a su diseño circular, la luminaria es actualizable, reutilizable, totalmente reparable y reciclable. Esto, unido a la alta eficiencia energética, convierte a GreenSpace Evo Mini en una opción de proyector sostenible. Los nuevos reflectores profundos PerfectAccent garantizan un efecto de luz con mayor brillo y mayor comodidad visual para el cliente. Es posible personalizar aún más los colores y las texturas mediante Philips MyCreation.

Ventajas

  • El diseño elegante y sutil se adapta perfectamente a cualquier instalación

  • Mayor brillo y mejor confort visual para el cliente gracias a los reflectores profundos PerfectAccent

Características

  • Acceso sin herramientas a la óptica, LED y cristal frontal

  • Se puede reparar y actualizar con herramientas estándar

Aplicaciones

  • Moda
  • hostelería
  • Áreas residenciales

Advertencia y seguridad

  • La limpieza de la óptica debe hacerse solo con aire presurizado. Está prohibido tocar el LED o el reflector. Para áreas de preparación de alimentos y áreas con altos niveles de polvo, se recomienda encarecidamente el uso del cristal frontal opcional, ya que se puede limpiar con un paño de microfibra (seco)

  • Durante el mantenimiento, el producto debe apagarse y enfriarse

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet GreenSpace Evo Mini es_ES pdf 776.1 kB

Imágenes

Family-Photographs-GreenSpace Evo Mini
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-GreenSpace Evo Mini
Diversos activos - Software Plugins