Philips GreenSpace Evo Mini, 9.7 W, 1350 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados, Blanco

ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401

Descripción del producto

Policarbonato, Blanco, Fuente de alimentación (On/Off), 1350 lm, 9.7 W, 140 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril

Código de pedido: 59015100
Código de pedido completo: 872016959015100

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Sí
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505104519 es_ES pdf 296.3 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505104519_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505104519_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401 IES
Dialux
ULD File - ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401 LDT