Philips GreenSpace Evo Mini, 10.1 W, 1300 lm, 3000 K, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz estrecho de 10 a 20 grados, Blanco

ST332T 12S/830 PSU HNB WH401

Descripción del producto

Policarbonato, Blanco, Fuente de alimentación (On/Off), 1300 lm, 10.1 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz estrecho de 10 a 20 grados, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril

Código de pedido: 59014400
Código de pedido completo: 872016959014400

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Sí
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505104518 es_ES pdf 237.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505104518_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505104518_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - ST332T 12S/830 PSU HNB WH401 IES
Dialux
ULD File - ST332T 12S/830 PSU HNB WH401 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 12S/830 PSU HNB WH401 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 12S/830 PSU HNB WH401 LDT