Philips GreenSpace Evo Mini, 20.7 W, 2800 lm, 3000 K, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz ancho de 40 a 80 grados, Blanco
ST332T 27S/830 PSU HWB WH401
Descripción del producto
Policarbonato, Blanco, Fuente de alimentación (On/Off), 2800 lm, 20.7 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz ancho de 40 a 80 grados, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Service tag
- Sí
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años