España - Español

Philips GreenSpace Evo Mini, 44.6 W, 5600 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados, Blanco

ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401

Descripción del producto

Policarbonato, Blanco, Fuente de alimentación (On/Off), 5600 lm, 44.6 W, 124 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Conector push-in de 5 polos

Código de pedido: 910505104532
Código de pedido completo: 872016959028100

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
2 unidades
Driver incluido
Sí
Service tag
Sí
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505104532 es_ES pdf 287.5 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505104532_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505104532_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401 IES
Archivo Revit
ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401 910505104532 ZIP
Dialux
ULD File - ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401 ULD
Relux
ROLF File - ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401 LDT