España - Español

Philips GreenSpace Evo Mini, 11.7 W, 1700 lm, 4000 K, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados, Negro

ST332T 17S/840 PSU HMB BK402

Descripción del producto

Policarbonato, Negro, Fuente de alimentación (On/Off), 1700 lm, 11.7 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril

Código de pedido: 59017500
Código de pedido completo: 872016959017500

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Sí
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505104521 es_ES pdf 245.3 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505104521_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505104521_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - ST332T 17S/840 PSU HMB BK402 IES
Archivo Revit
ST332T 17S/840 PSU HMB BK402 910505104521 ZIP
Dialux
ULD File - ST332T 17S/840 PSU HMB BK402 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 17S/840 PSU HMB BK402 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 17S/840 PSU HMB BK402 LDT