Philips StoreSet Linear, Track panel, 54 W, L1200 mm, 8000 lm, 4000 K, Óptica doble asimétrica de 45°, Transparente, Blanco
SM504T 80S/840 PSU DA45 WH
Descripción del producto
Track panel, L1200 mm, Aluminio extruído, Blanco, Fuente de alimentación (On/Off), 8000 lm, 54 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Óptica doble asimétrica de 45°, Transparente, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase I, Carril
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible
- No
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Service tag
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Escalera de valor
- Avanzada
- Período de garantía
- 5 años
- Sustainability rating
- Unclassified